Meny Sök

Rund rörinsats 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm Polyeten Grå

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10121238

Tillverkarens artikelnummer:

111132

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 14,8324 kr
250 + 8,5212 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

370,81 kr

25 x 14,8324 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.2 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 8.0 mm
Maximal väggtjocklek 14.0 mm
Färg Grå
Slutför Polerad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss