Meny Sök

Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10076224

Tillverkarens artikelnummer:

111113

2611 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 0,9765 kr
500 - 2499 0,6975 kr
2500 + 0,5932 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

244,13 kr

250 x 0,9765 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.7 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Mellangrå
Slutför Polerad
Material LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss