Meny Sök

Rund rörinsats 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vit

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10075753

Tillverkarens artikelnummer:

111078

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,775 kr
2000 + 0,5725 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

355,00 kr

200 x 1,775 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 22.2 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Vit
Slutför Polerad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss