Meny Sök

Rund rörinsats 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10075371

Tillverkarens artikelnummer:

111052

1792 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 10,7448 kr
250 + 4,7397 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

268,62 kr

25 x 10,7448 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.2 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Slutför Polerad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss