Meny Sök

Rund rörinsats 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Orange

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10120699

Tillverkarens artikelnummer:

110798

1203 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 6,6518 kr
800 + 2,8552 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

532,14 kr

80 x 6,6518 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 47.6 mm
H 15.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 1.5 mm
Färg Orange
Slutför Polerad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss