Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 53,9234 kr |
50 - 999 | 34,929 kr |
1000 + | 26,3457 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Grey |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Insert Height | 28.0 mm |
Insert Height | 1.102 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 110.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 4.331 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta