Meny Sök

Rund rörinsats 100 mm 2.0 mm 4.5 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10330869

Tillverkarens artikelnummer:

085100069903

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 49,4111 kr
50 - 999 32,0285 kr
1000 + 24,1582 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

494,11 kr

10 x 49,4111 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 100 mm
H 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.5 mm
Färg Svart
Slutför Utan finish
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss