Meny Sök

Rund rörinsats 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Polyeten Vit

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10183762

Tillverkarens artikelnummer:

085080060303

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 37,9179 kr
50 - 999 20,3522 kr
1000 + 12,5675 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

379,18 kr

10 x 37,9179 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 80.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Vit
Slutför Textur
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss