Meny Sök

Rund rörinsats 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyeten Grå

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10183120

Tillverkarens artikelnummer:

085010062003

141170 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0414 kr
1000 + 0,747 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

520,70 kr

500 x 1,0414 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 10.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Grå
Slutför Textur
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss