Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H1 | Färg | h | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6853 kr - 1,0661 kr | 11200 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7959 kr - 1,2382 kr | 1400 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0181 kr - 1,5837 kr | 11600 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,0352 kr - 6,277 kr | 420 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,5859 kr - 13,3558 kr | 125 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,2024 kr - 17,4259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4114 kr - 5,3066 kr | 260 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,1567 kr - 17,3548 kr | 200 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2881 kr - 5,1148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,2074 kr - 8,1004 kr | 540 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1945 kr - 1,8581 kr | 150 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0978 kr - 1,7077 kr | 2920 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 11,9293 kr - 13,2547 kr | 288 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 14,1876 kr - 15,764 kr | 56 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,3639 kr - 17,6772 kr | 258 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,1811 kr - 17,3928 kr | 90 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2171 kr - 0,3377 kr | 142500 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2343 kr - 0,3646 kr | 48250 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3318 kr - 0,5161 kr | 18900 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0377 kr - 5,6255 kr | 9125 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm