20777234
20777234
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 70 - 349 | 12,4471 kr |
| 350 + | 11,2023 kr |
| D | 4.331 in |
|---|---|
| D | 110.0 mm |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.122 in |
| h | 28.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.177 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.5 mm |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta