Meny Sök

Rund rörinsats 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Vit LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20776756

Tillverkarens artikelnummer:

20776756

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 749 5,786 kr
750 + 5,2074 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

867,90 kr

150 x 5,786 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 88.9 mm
H1 6.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Maximal väggtjocklek 6.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss