20776725
20776725
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 150 - 749 | 4,4836 kr |
| 750 + | 4,0352 kr |
| D | 3.346 in |
|---|---|
| D | 85.0 mm |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.157 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.0 mm |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta