Meny Sök

Rund rörinsats 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20776589

Tillverkarens artikelnummer:

20776589

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 3,7184 kr
1000 + 3,3465 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

743,68 kr

200 x 3,7184 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.0 mm
H1 6.0 mm
h 21.5 mm
Minsta väggtjocklek 3.5 mm
Maximal väggtjocklek 6.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss