20774882
20774882
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 4500 - 22499 | 0,7367 kr |
| 22500 + | 0,663 kr |
| D | 21.0 mm |
|---|---|
| D | 0.827 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minsta väggtjocklek | 1.0 mm |
| Minsta väggtjocklek | 0.039 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta