20774578
20774578
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 5000 - 24999 | 0,4351 kr |
| 25000 + | 0,3915 kr |
| D | 16.0 mm |
|---|---|
| D | 0.63 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta