Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Mörk krom, Silverkrom, Silver Serienummer: SR5723, SR1562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | t | h | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4998 kr - 5,4441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mörk krom
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,4573 kr - 6,9336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mörk krom
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3551 kr - 6,7747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mörk krom
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3551 kr - 6,7747 kr | 1000 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silverkrom
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,467 kr - 3,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silverkrom
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,4573 kr - 6,9336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silverkrom
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4688 kr - 5,396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mörk krom
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,4969 kr - 3,8841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silverkrom
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4969 kr - 3,8841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mörk krom
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta