Meny Sök

Runda rörinsatser - kromfinish

I lager

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Räfflat skaft.
  • Lätt att föra in och hålla fast.
  • En prydlig avslutning
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet t h Färg Material D Typ Köp
5,3142 kr - 16,9701 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
12.0 mm
3,2316 kr - 16,0166 kr 1975 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
38.0 mm
1,4233 kr - 2,8126 kr 21518 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
Polyeten
18.0 mm
7,3681 kr - 18,9096 kr 1052 I lager
1.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
22.0 mm
5,9031 kr - 7,3681 kr 1033 I lager
1.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
18.0 mm
7,3681 kr - 18,9096 kr 1352 I lager
2.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
25.0 mm
2,14 kr - 3,5511 kr 22575 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
8.0 mm
Silver
ABS
18.0 mm
3,4758 kr - 6,2223 kr 3983 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
16.0 mm
6,65 kr - 16,9701 kr 200 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
10.0 mm
1,5224 kr - 2,5612 kr 10010 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
Polyeten
20.0 mm
7,3681 kr - 18,9096 kr 1299 I lager
1.5 mm
5.0 mm
Silver
ABS
20.0 mm
1,4276 kr - 3,5233 kr 2000 I lager
1.5 mm
8.0 mm
Silver
Polyeten
13.0 mm
2,14 kr - 3,6077 kr 200 I lager
1.5 mm
15.0 mm
Silver
Polyeten
28.0 mm
2,14 kr - 4,1137 kr 88480 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
30.0 mm
10254059 3,0018 kr - 5,8955 kr 7800 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
35.0 mm
1,6948 kr - 2,5612 kr 7200 I lager
1.5 mm
22.0 mm
Silver
Polyeten
22.0 mm
2,14 kr - 6,6342 kr 67998 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
Polyeten
18.0 mm
8,8618 kr - 19,1825 kr 608 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
ABS
30.0 mm
12,5675 kr - 27,2779 kr 458 I lager
1.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
40.0 mm
  • av 6
Rund Rörinsats 12.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288672

Prisintervall
16,9701 kr - 5,3142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 38.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10256930

Prisintervall
16,0166 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
1975 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 10.0 mm Silver Polyeten

10256893

Prisintervall
2,8126 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
21518 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 22.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288740

Prisintervall
18,9096 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
1052 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 18.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288702

Prisintervall
7,3681 kr - 5,9031 kr

Lagernivåer
1033 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 25.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10288788

Prisintervall
18,9096 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
1352 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 32.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254547

Prisintervall
3,5511 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
22575 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 18.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10435403


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 16.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254066

Prisintervall
6,2223 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
3983 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 10.0 mm Silver ABS

10288665

Prisintervall
16,9701 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 10.0 mm Silver Polyeten

10256947

Prisintervall
2,5612 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
10010 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10288733

Prisintervall
18,9096 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
1299 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 13.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10256916

Prisintervall
3,5233 kr - 1,4276 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 15.0 mm Silver Polyeten

10254530

Prisintervall
3,6077 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 30.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254042

Prisintervall
4,1137 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
88480 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 35.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254059

Prisintervall
5,8955 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
7800 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 22.0 mm Silver Polyeten

10256909

Prisintervall
2,5612 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 18.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254523

Prisintervall
6,6342 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
67998 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10288818

Prisintervall
19,1825 kr - 8,8618 kr

Lagernivåer
608 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 40.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288894

Prisintervall
27,2779 kr - 12,5675 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver