Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Mörk krom, Silverkrom, Silver Serienummer: SR5723, SR1562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | t | h | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 kr - 4,1137 kr | 80122 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3681 kr - 7,3681 kr | 396 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3681 kr - 18,9096 kr | 640 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8815 kr - 2,2626 kr | 122569 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,589 kr - 10,9363 kr | 1060 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,9175 kr - 6,4266 kr | 11220 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,8098 kr - 12,2659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,2101 kr - 15,6408 kr | 1109 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 9,4364 kr - 11,8062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,571 kr - 20,427 kr | 1050 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,853 kr - 38,4971 kr | 140 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,2767 kr - 27,4979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 17,853 kr - 38,4971 kr | 746 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 10,5998 kr - 20,427 kr | 120 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 16,5466 kr - 83,0763 kr | 1550 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta