Meny Sök

Distans 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

Rund, naturfärgad, ogängad distans av polystyren (PS), ger god värme- och elisolering, klassad UL94 HB.
Essentra artikelnummer:

10232545

Tillverkarens artikelnummer:

005373800014

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 15.0 mm
Innerdiameter 3.4 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Distansens form Rund
Allt material Polystyren
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss