En allsidig och stark distans, utmärkt för dekorativa tillämpningar. Finns i olika storlekar, rostfritt stål eller förnicklad mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6985 kr - 11,7344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,3053 kr - 9,9247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,5655 kr - 2,1831 kr | 206 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7379 kr - 2,3985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6863 kr - 2,6863 kr | 33306 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6804 kr - 2,3124 kr | 1555 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 3,4901 kr | 1478 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5782 kr - 10,0396 kr | 8694 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,623 kr - 2,2549 kr | 2000 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,3771 kr - 10,0396 kr | 88 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9534 kr - 9,9534 kr | 696 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 5,4291 kr | 351 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,1383 kr - 10,887 kr | 30 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,3107 kr - 11,1456 kr | 416 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,4741 kr - 12,9409 kr | 3008 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 10,3699 kr | 543 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,6069 kr - 10,0827 kr | 89 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4776 kr - 9,8672 kr | 4712 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4032 kr - 1,9533 kr | 2544 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1777 kr - 1,8671 kr | 1454 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta