En allsidig och stark distans, utmärkt för dekorativa tillämpningar. Finns i olika storlekar, rostfritt stål eller förnicklad mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9085 kr - 10,5567 kr | 54 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,6985 kr - 11,7344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,9229 kr - 13,5872 kr | 2650 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5278 kr - 4,6104 kr | 7356 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4937 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,4032 kr - 1,9533 kr | 2544 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,3466 kr - 20,0362 kr | 1106 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,9534 kr - 9,9534 kr | 696 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,4489 kr - 9,8385 kr | 369 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,6069 kr - 10,0827 kr | 89 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4776 kr - 9,8672 kr | 4712 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,9085 kr - 10,5567 kr | 829 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7379 kr - 2,3985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6863 kr - 2,6863 kr | 27306 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 10,3699 kr | 543 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,3107 kr - 11,1456 kr | 416 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,4741 kr - 12,9409 kr | 3008 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,738 kr - 17,1923 kr | 2304 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 5,4291 kr | 351 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,693 kr - 10,1976 kr | 1086 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta