Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En allsidig och stark distans, utmärkt för dekorativa tillämpningar. Finns i olika storlekar, rostfritt stål eller förnicklad mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0773 kr - 12,9696 kr | 10 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,9085 kr - 10,5567 kr | 829 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,914 kr - 34,9305 kr | 642 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,8278 kr - 12,352 kr | 1631 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,8475 kr - 17,3359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0395 kr - 3,7199 kr | 8100 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,1096 kr - 10,8583 kr | 2621 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,738 kr - 17,1923 kr | 2304 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,3466 kr - 20,0362 kr | 106 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5871 kr - 9,0917 kr | 7975 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,5782 kr - 10,0396 kr | 8794 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3107 kr - 11,1456 kr | 416 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4032 kr - 1,9533 kr | 4544 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5278 kr - 4,6104 kr | 4456 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 5,4291 kr | 351 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 3,4901 kr | 1478 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,9229 kr - 13,5872 kr | 2700 I lager |
Nickelpläterad
|
Mässing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6804 kr - 2,3124 kr | 2055 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1777 kr - 1,8671 kr | 1454 I lager |
|
Mässing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,4489 kr - 9,8385 kr | 369 I lager |
Rostfritt stål
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta