Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6522 kr - 15,6522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,9845 kr - 12,4952 kr | 400 I lager |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,1869 kr - 17,1869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,4893 kr - 17,4893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8827 kr - 9,7119 kr | 65 I lager |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,6956 kr - 16,0191 kr | 200 I lager |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,7755 kr - 12,402 kr | 258 I lager |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,7929 kr - 11,2355 kr | 100 I lager |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,7529 kr - 15,7529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 16,2326 kr - 16,2326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,0764 kr - 13,0764 kr | 800 I lager |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,4991 kr - 9,8906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 58,7232 kr - 58,7232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,819 kr - 13,819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,4991 kr - 9,8906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,8553 kr - 33,5362 kr | 97 I lager |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8352 kr - 9,2097 kr | 93 I lager |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta