Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Längd på distans Köp
8,8352 kr - 9,2097 kr 60 I lager
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
8,8352 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
17,4893 kr - 17,4893 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
11,00 kr - 20,4022 kr 98 I lager
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
58,7232 kr - 58,7232 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
8,8352 kr - 9,2097 kr 93 I lager
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
13,819 kr - 13,819 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
17,4893 kr - 17,4893 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
7,8827 kr - 9,7119 kr 65 I lager
M3
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
32,8553 kr - 33,5362 kr 97 I lager
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
15,6956 kr - 16,0191 kr 200 I lager
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
13,3934 kr - 13,3934 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
11,7755 kr - 12,402 kr 258 I lager
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
15,6522 kr - 15,6522 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
11,9845 kr - 12,4952 kr 400 I lager
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
17,1869 kr - 17,1869 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
10,8099 kr - 11,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 10.0 mm

10175828

Prisintervall
9,2097 kr - 8,8352 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 20.0 mm

10175873

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 15.0 mm

10175859

Prisintervall
9,2097 kr - 8,8352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 15.0 mm

10175941

Prisintervall
17,4893 kr - 17,4893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 10.0 mm

10175910

Prisintervall
20,4022 kr - 11,00 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10321942

Prisintervall
58,7232 kr - 58,7232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

10176023

Prisintervall
9,2097 kr - 8,8352 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10175996

Prisintervall
13,819 kr - 13,819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Prisintervall
17,4893 kr - 17,4893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Prisintervall
9,7119 kr - 7,8827 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

10176146

Prisintervall
33,5362 kr - 32,8553 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Prisintervall
16,0191 kr - 15,6956 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Prisintervall
13,3934 kr - 13,3934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Prisintervall
12,402 kr - 11,7755 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Prisintervall
15,6522 kr - 15,6522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Prisintervall
12,4952 kr - 11,9845 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Prisintervall
17,1869 kr - 17,1869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Prisintervall
11,2525 kr - 10,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm