Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10176542
TNM4-8-30-2
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 18,4951 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Distansens form | Rund |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M4 |
Kroppens diameter | 0.315 in |
Kroppens diameter | 8.0 mm |
Invändig gänglängd A | 0.236 in |
Invändig gänglängd A | 6.0 mm |
Invändig gänglängd | 6.0 mm |
Invändig gänglängd | 0.236 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 105 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 221 °F |
Längd på distans | 1.181 in |
Längd på distans | 30.0 mm |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | Female/Male |
Gängstorlek | M4 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta