Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 10.0 mm

Isolerande distans av nylon, hane mot hona, isolerar känsliga komponenter i kretskortsmontage.
Essentra artikelnummer:

10036204

Tillverkarens artikelnummer:

TNM3-8-10-2

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 16,2249 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 622,49 kr

100 x 16,2249 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Insatsmaterial Mässing
Kroppens diameter 8.0 mm
Invändig gänglängd 6.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 105 °C
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell Female/Male
Gängstorlek M3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss