Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 12.0 mm

Isolerande distans av nylon, hane mot hona, isolerar känsliga komponenter i kretskortsmontage.
Essentra artikelnummer:

10176047

Tillverkarens artikelnummer:

TNM3-6.5-12-2

8500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 9,137 kr
1000 - 1999 8,9601 kr
2000 + 8,7671 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

913,70 kr

100 x 9,137 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Kroppens diameter 6.5 mm
Invändig gänglängd A 6.0 mm
Invändig gänglängd 6.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 105 °C
Längd på distans 12.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell Female/Male
Gängstorlek M3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss