Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 12,4803 kr |
500 - 999 | 9,3707 kr |
1000 + | 8,1715 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Distansens form | Rund |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M4 |
Kroppens diameter | 8.0 mm |
Kroppens diameter | 0.315 in |
Invändig gänglängd A | 10.0 mm |
Invändig gänglängd A | 0.394 in |
Invändig gänglängd | 10.0 mm |
Invändig gänglängd | 0.394 in |
Längd på distans | 25.0 mm |
Längd på distans | 0.984 in |
Allt material | Polyamid 6.6 + 25 % glasfiber |
Modell | Female/Female |
Gängstorlek | M4 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta