Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3373 kr - 2,8084 kr | 28500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,253 kr - 2,6313 kr | 14400 I lager |
19
|
Svart
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,4187 kr - 2,9793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,4868 kr - 6,3687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,5706 kr - 3,1104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,716 kr - 3,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17
|
Svart
|
Butyrat
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4054 kr - 2,9513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,4418 kr - 2,7245 kr | 2600 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,3233 kr - 2,5101 kr | 7200 I lager |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,324 kr - 2,7804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,4409 kr - 5,126 kr | 2200 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,2914 kr - 2,7121 kr | 13000 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,1871 kr - 6,1201 kr | 1100 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,2015 kr - 2,2467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 2,5741 kr - 5,4056 kr | 4980 I lager |
17
|
Svart
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4281 kr - 2,6953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,5385 kr - 3,2309 kr | 11700 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,29 kr - 2,709 kr | 8000 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta