Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3373 kr - 2,8084 kr | 28500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6717 kr - 3,5105 kr | 16000 I lager |
19
|
Svart
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,1892 kr - 1,3081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,469 kr - 1,616 kr | 13300 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,005 kr - 3,6717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,6208 kr - 3,0389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,4034 kr - 4,4721 kr | 1380 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,382 kr - 2,8084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,4187 kr - 2,9793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,5706 kr - 3,1104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,1333 kr - 3,7913 kr | 1615 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4054 kr - 2,9513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,4418 kr - 2,7245 kr | 2600 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,4868 kr - 6,3687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,1871 kr - 6,1201 kr | 1100 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,5385 kr - 3,2309 kr | 11700 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,4281 kr - 2,6953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm