Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,231 kr - 8,8851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,4034 kr - 4,4721 kr | 1380 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,4409 kr - 5,126 kr | 2200 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,1871 kr - 6,1201 kr | 1100 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,4025 kr - 7,1453 kr | 765 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,0398 kr - 11,3083 kr | 500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3708 kr - 6,524 kr | 990 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8653 kr - 5,126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,4409 kr - 5,126 kr | 1280 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,1066 kr - 6,524 kr | 1980 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,7452 kr - 3,2667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,5829 kr - 3,3241 kr | 4750 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,9143 kr - 6,1201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,9033 kr - 3,513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,2914 kr - 2,7121 kr | 13000 I lager |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm