Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
4,4677 kr - 7,898 kr 24900 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
3,9943 kr - 9,1313 kr 6950 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
9,7195 kr - 31,7956 kr 4628 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
8,5359 kr - 18,4891 kr 1842 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
38.0 mm
1.2 mm
10291665 6,095 kr - 13,2324 kr 3900 I lager
M6
Svart
Stål
25.0 mm
1.0 mm
5,1038 kr - 16,2307 kr 1740 I lager
M10
Svart
Stål
25.0 mm
1.5 mm
4,7635 kr - 15,1986 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Stål
22.0 mm
1.0 mm
4,2458 kr - 29,9644 kr 4400 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
11,5983 kr - 26,7368 kr 4750 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
11,0213 kr - 84,3999 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
11,6131 kr - 28,6327 kr 4466 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
9,5271 kr - 31,2962 kr 3860 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
51,6302 kr - 106,5594 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Stål
31.7 mm
1.6 mm
7,9886 kr - 56,1001 kr 10000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
40.0 mm
2.0 mm
5,1778 kr - 8,4028 kr 360 I lager
M10
Svart
PA6
9,823 kr - 17,353 kr 750 I lager
M10
Svart
LDPE
7,8998 kr - 12,4415 kr 1376 I lager
M8
Svart
PA6
14,2907 kr - 23,1078 kr 150 I lager
M8
Svart
PA6
8,1069 kr - 15,8737 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
LDPE
  • av 4
Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286531

Prisintervall
7,898 kr - 4,4677 kr

Lagernivåer
24900 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286524

Prisintervall
9,1313 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
6950 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M10 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304761

Prisintervall
31,7956 kr - 9,7195 kr

Lagernivåer
4628 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M8 38.0 mm 1.2 mm Stål

10291788

Prisintervall
18,4891 kr - 8,5359 kr

Lagernivåer
1842 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M6 25.0 mm 1.0 mm Stål

10291665

Prisintervall
13,2324 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M10 25.0 mm 1.5 mm Stål

10291702

Prisintervall
16,2307 kr - 5,1038 kr

Lagernivåer
1740 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291740

Prisintervall
15,1986 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286494

Prisintervall
29,9644 kr - 4,2458 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286616

Prisintervall
26,7368 kr - 11,5983 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286609

Prisintervall
84,3999 kr - 11,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M10 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304730

Prisintervall
28,6327 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
4466 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M6 51.0 mm 1.2 mm Stål

10435922


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M8 51.0 mm 1.2 mm Stål

10304747

Prisintervall
31,2962 kr - 9,5271 kr

Lagernivåer
3860 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats M10 Rund 28.5 mm Stål Naturfärgad

10164037

Prisintervall
106,5594 kr - 51,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm PP Svart

10286593

Prisintervall
56,1001 kr - 7,9886 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328170

Prisintervall
8,4028 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328217

Prisintervall
17,353 kr - 9,823 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328132

Prisintervall
12,4415 kr - 7,8998 kr

Lagernivåer
1376 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328163

Prisintervall
23,1078 kr - 14,2907 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328200

Prisintervall
15,8737 kr - 8,1069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790