Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4677 kr - 7,898 kr | 24900 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,9943 kr - 9,1313 kr | 6950 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,7195 kr - 31,7956 kr | 4628 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,5359 kr - 18,4891 kr | 1842 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10291665 | 6,095 kr - 13,2324 kr | 3900 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 5,1038 kr - 16,2307 kr | 1340 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,7635 kr - 15,1986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,2458 kr - 29,9644 kr | 4400 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,5983 kr - 26,7368 kr | 4750 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,0213 kr - 84,3999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,6131 kr - 28,6327 kr | 4466 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 9,5271 kr - 31,2962 kr | 3860 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 51,6302 kr - 106,5594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,9886 kr - 56,1001 kr | 10000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1778 kr - 8,4028 kr | 360 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 9,823 kr - 17,353 kr | 750 I lager |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
| 7,8998 kr - 12,4415 kr | 1376 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 14,2907 kr - 23,1078 kr | 150 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 8,1069 kr - 15,8737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta