Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
5,027 kr - 8,8307 kr 10672 I lager
34.0 mm
M8
Svart
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
9,1491 kr - 26,5057 kr 2900 I lager
33.0 mm
M6
Svart
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
1,9102 kr - 5,9218 kr 2651 I lager
M8
Svart
PA
20.0 mm
2.0 mm
40,7415 kr - 72,4136 kr 1100 I lager
M10
Gjuten aluminiumlegering
32.0 mm
1.5 mm
5,9318 kr - 15,1115 kr 92620 I lager
M8
Svart
Stål
25.0 mm
1.2 mm
5,6446 kr - 10,9363 kr 1980 I lager
M10
Svart
Stål
32.0 mm
1.5 mm
6,1904 kr - 15,758 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Stål
25.0 mm
1.0 mm
7,8852 kr - 17,1367 kr 1960 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
32.0 mm
1.2 mm
4,711 kr - 33,1322 kr 4642 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
4,9552 kr - 8,705 kr 2800 I lager
34.0 mm
M6
Svart
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
12,8114 kr - 21,9108 kr 1020 I lager
25.0 mm
M10
Svart
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
4,0216 kr - 9,1733 kr 5548 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Stål
51.0 mm
1.2 mm
5,5297 kr - 14,0448 kr 102160 I lager
M6
Svart
Stål
18.0 mm
1.0 mm
6,808 kr - 14,7829 kr 2980 I lager
M8
Svart
Stål
32.0 mm
1.2 mm
50,1264 kr - 103,4558 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Stål
31.7 mm
1.6 mm
10291665 5,9175 kr - 12,847 kr 3900 I lager
M6
Svart
Stål
25.0 mm
1.0 mm
40,2551 kr - 77,8366 kr 500 I lager
M10
Gjuten aluminiumlegering
32.0 mm
2.0 mm
7,7272 kr - 16,7627 kr 10460 I lager
M10
Svart
Stål
38.0 mm
1.5 mm
4,9552 kr - 15,758 kr 1940 I lager
M10
Svart
Stål
25.0 mm
1.5 mm
  • av 4
Gängad insats Nylon Svart

10252840

Prisintervall
8,8307 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
10672 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Nylon
Gängad insats Nylon Svart

10252857

Prisintervall
26,5057 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Nylon
Gängad insats M8 Rund 20.0 mm PA Svart

10093368

Prisintervall
5,9218 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
2651 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Gängad insats Gjuten aluminiumlegering

10163900

Prisintervall
72,4136 kr - 40,7415 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Commodity Code
    7616991099
Glidfot med fjäderinsats M8 25.0 mm 1.2 mm Stål

10291672

Prisintervall
15,1115 kr - 5,9318 kr

Lagernivåer
92620 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M10 32.0 mm 1.5 mm Stål

10291719

Prisintervall
10,9363 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 25.0 mm 1.0 mm Stål

10291757

Prisintervall
15,758 kr - 6,1904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
32.0 mm Glidfot med fjäderinsats Stål

10291795

Prisintervall
17,1367 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286548

Prisintervall
33,1322 kr - 4,711 kr

Lagernivåer
4642 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats Nylon Svart

10252833

Prisintervall
8,705 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Nylon
Gängad insats Nylon Svart

10252864

Prisintervall
21,9108 kr - 12,8114 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Nylon
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286500

Prisintervall
9,1733 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
5548 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M6 51.0 mm 1.2 mm Stål

10435922


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M6 18.0 mm 1.0 mm Stål

10291641

Prisintervall
14,0448 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
102160 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M8 32.0 mm 1.2 mm Stål

10291689

Prisintervall
14,7829 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
2980 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Gängad insats M10 Rund 28.5 mm Stål Naturfärgad

10164037

Prisintervall
103,4558 kr - 50,1264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M6 25.0 mm 1.0 mm Stål

10291665

Prisintervall
12,847 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Gängad insats Gjuten aluminiumlegering

10163917

Prisintervall
77,8366 kr - 40,2551 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Commodity Code
    7616999099
Glidfot med fjäderinsats M10 38.0 mm 1.5 mm Stål

10291726

Prisintervall
16,7627 kr - 7,7272 kr

Lagernivåer
10460 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M10 25.0 mm 1.5 mm Stål

10291702

Prisintervall
15,758 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart