Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
40,7415 kr - 72,4136 kr 1100 I lager
M10
Gjuten aluminiumlegering
32.0 mm
1.5 mm
5,9318 kr - 15,1115 kr 92620 I lager
M8
Svart
Stål
25.0 mm
1.2 mm
50,1264 kr - 103,4558 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Stål
31.7 mm
1.6 mm
5,9031 kr - 11,4391 kr 460 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
32.0 mm
1.2 mm
4,711 kr - 33,1322 kr 4642 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
8,2873 kr - 17,9506 kr 1840 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
38.0 mm
1.2 mm
5,1562 kr - 36,3646 kr 4000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
5,7595 kr - 14,6589 kr 1260 I lager
M6
Svart
Stål
22.0 mm
1.0 mm
4,9552 kr - 15,758 kr 1940 I lager
M10
Svart
Stål
25.0 mm
1.5 mm
7,4686 kr - 16,1907 kr 2000 I lager
M8
Svart
Stål
38.0 mm
1.2 mm
6,1904 kr - 15,758 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Stål
25.0 mm
1.0 mm
4,1221 kr - 29,0917 kr 3400 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
40,2551 kr - 77,8366 kr 500 I lager
M10
Gjuten aluminiumlegering
32.0 mm
2.0 mm
5,5297 kr - 14,0448 kr 102160 I lager
M6
Svart
Stål
18.0 mm
1.0 mm
4,6248 kr - 14,7559 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Stål
22.0 mm
1.0 mm
4,4524 kr - 14,1418 kr 27420 I lager
M6
Naturfärgad
Stål
19.0 mm
1.0 mm
7,8852 kr - 17,1367 kr 1960 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
32.0 mm
1.2 mm
3,5332 kr - 24,7279 kr 3982 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
7,7559 kr - 54,4661 kr 10000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
40.0 mm
2.0 mm
2,9874 kr - 18,2631 kr 3275 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
  • av 4
Gängad insats Gjuten aluminiumlegering

10163900

Prisintervall
72,4136 kr - 40,7415 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Commodity Code
    7616991099
Glidfot med fjäderinsats M8 25.0 mm 1.2 mm Stål

10291672

Prisintervall
15,1115 kr - 5,9318 kr

Lagernivåer
92620 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Gängad insats M10 Rund 28.5 mm Stål Naturfärgad

10164037

Prisintervall
103,4558 kr - 50,1264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M8 32.0 mm 1.2 mm Stål

10291771

Prisintervall
11,4391 kr - 5,9031 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286548

Prisintervall
33,1322 kr - 4,711 kr

Lagernivåer
4642 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M8 38.0 mm 1.2 mm Stål

10291788

Prisintervall
17,9506 kr - 8,2873 kr

Lagernivåer
1840 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286562

Prisintervall
36,3646 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291658

Prisintervall
14,6589 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M10 25.0 mm 1.5 mm Stål

10291702

Prisintervall
15,758 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M8 38.0 mm 1.2 mm Stål

10291696

Prisintervall
16,1907 kr - 7,4686 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 25.0 mm 1.0 mm Stål

10291757

Prisintervall
15,758 kr - 6,1904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286494

Prisintervall
29,0917 kr - 4,1221 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats Gjuten aluminiumlegering

10163917

Prisintervall
77,8366 kr - 40,2551 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Commodity Code
    7616999099
Glidfot med fjäderinsats M6 18.0 mm 1.0 mm Stål

10291641

Prisintervall
14,0448 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
102160 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291740

Prisintervall
14,7559 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M6 19.0 mm 1.0 mm Stål

10291733

Prisintervall
14,1418 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
27420 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
32.0 mm Glidfot med fjäderinsats Stål

10291795

Prisintervall
17,1367 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286470

Prisintervall
24,7279 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
3982 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm PP Svart

10286593

Prisintervall
54,4661 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286487

Prisintervall
18,2631 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
3275 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE