Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,7415 kr - 72,4136 kr | 1100 I lager |
|
M10
|
|
Gjuten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,9318 kr - 15,1115 kr | 92620 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 50,1264 kr - 103,4558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,9031 kr - 11,4391 kr | 460 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,711 kr - 33,1322 kr | 4642 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,2873 kr - 17,9506 kr | 1840 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1562 kr - 36,3646 kr | 4000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,7595 kr - 14,6589 kr | 1260 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,9552 kr - 15,758 kr | 1940 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,4686 kr - 16,1907 kr | 2000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 6,1904 kr - 15,758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,1221 kr - 29,0917 kr | 3400 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 40,2551 kr - 77,8366 kr | 500 I lager |
|
M10
|
|
Gjuten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,5297 kr - 14,0448 kr | 102160 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,6248 kr - 14,7559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,4524 kr - 14,1418 kr | 27420 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,8852 kr - 17,1367 kr | 1960 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,5332 kr - 24,7279 kr | 3982 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,7559 kr - 54,4661 kr | 10000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9874 kr - 18,2631 kr | 3275 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta