Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8779 kr - 8,8653 kr | 2055 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,3375 kr - 7,668 kr | 14900 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,7056 kr - 12,8488 kr | 1000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
40,7415 kr - 72,4136 kr | 1103 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,9318 kr - 15,1115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
5,6446 kr - 10,9363 kr | 1986 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
6,1904 kr - 15,758 kr | 1480 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
7,8852 kr - 17,1367 kr | 2138 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,711 kr - 33,1322 kr | 4642 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
37,3434 kr - 77,5164 kr | 205 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
8,2873 kr - 17,9506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
50,1264 kr - 103,4558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10291665 | 5,9175 kr - 12,847 kr | 4800 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
4,9552 kr - 15,758 kr | 1959 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,6248 kr - 14,7559 kr | 416 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,7595 kr - 14,6589 kr | 1264 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
7,4686 kr - 16,1907 kr | 2000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,4524 kr - 14,1418 kr | 24600 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,1221 kr - 29,0917 kr | 4427 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta