Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,027 kr - 8,8307 kr | 10672 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,1491 kr - 26,5057 kr | 2900 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 5,9218 kr | 2651 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 40,7415 kr - 72,4136 kr | 1100 I lager |
|
M10
|
|
Gjuten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,9318 kr - 15,1115 kr | 92620 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,6446 kr - 10,9363 kr | 1980 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,1904 kr - 15,758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,8852 kr - 17,1367 kr | 1960 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,711 kr - 33,1322 kr | 4642 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,9552 kr - 8,705 kr | 2800 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,8114 kr - 21,9108 kr | 1020 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Svart
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,0216 kr - 9,1733 kr | 5548 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 5,5297 kr - 14,0448 kr | 102160 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 14,7829 kr | 2980 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 50,1264 kr - 103,4558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10291665 | 5,9175 kr - 12,847 kr | 4100 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 40,2551 kr - 77,8366 kr | 500 I lager |
|
M10
|
|
Gjuten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,7272 kr - 16,7627 kr | 10460 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,9552 kr - 15,758 kr | 1940 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta