Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
7,3681 kr - 56,4055 kr 2625 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
3,6912 kr - 28,2836 kr 5800 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
20.0 mm
2.0 mm
4,711 kr - 33,1322 kr 4642 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
3,5332 kr - 24,7279 kr 3782 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
2,9874 kr - 18,2631 kr 3275 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
5,1562 kr - 36,3646 kr 4000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
4,8259 kr - 34,1019 kr 10600 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
9,2927 kr - 14,1359 kr 3450 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
4,0216 kr - 9,1733 kr 5548 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
4,0216 kr - 28,2836 kr 5826 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
4,1221 kr - 29,0917 kr 4400 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
11,2605 kr - 25,958 kr 4750 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
4,9839 kr - 37,9808 kr 4975 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
10,7003 kr - 81,9416 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
3,8779 kr - 8,8653 kr 1700 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
4,3375 kr - 7,668 kr 24900 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286586

Prisintervall
56,4055 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
2625 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 2.0 mm PP Svart

10294079

Prisintervall
28,2836 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286548

Prisintervall
33,1322 kr - 4,711 kr

Lagernivåer
4642 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286470

Prisintervall
24,7279 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
3782 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286487

Prisintervall
18,2631 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
3275 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286562

Prisintervall
36,3646 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286555

Prisintervall
34,1019 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 2.0 mm HDPE Svart

10396490

Prisintervall
14,1359 kr - 9,2927 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286500

Prisintervall
9,1733 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
5548 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286517

Prisintervall
28,2836 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
5826 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286494

Prisintervall
29,0917 kr - 4,1221 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286616

Prisintervall
25,958 kr - 11,2605 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286579

Prisintervall
37,9808 kr - 4,9839 kr

Lagernivåer
4975 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286609

Prisintervall
81,9416 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286524

Prisintervall
8,8653 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286531

Prisintervall
7,668 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
24900 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE