Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
4,4677 kr - 7,898 kr 24900 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
3,9943 kr - 9,1313 kr 6950 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
9,5715 kr - 14,56 kr 3450 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
4,8523 kr - 34,1261 kr 4642 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
4,9706 kr - 35,125 kr 10600 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
11,5983 kr - 26,7368 kr 4750 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
11,0213 kr - 84,3999 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
4,1422 kr - 9,4485 kr 5548 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
3,077 kr - 18,811 kr 3275 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
4,2458 kr - 29,9644 kr 4400 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
7,5892 kr - 58,0977 kr 2625 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
3,6392 kr - 25,4697 kr 3782 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
5,3109 kr - 37,4555 kr 4000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
5,1334 kr - 39,1202 kr 4975 I lager
18.0 mm
M8
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
4,1422 kr - 29,1321 kr 5826 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286531

Prisintervall
7,898 kr - 4,4677 kr

Lagernivåer
24900 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286524

Prisintervall
9,1313 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
6950 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 2.0 mm HDPE Svart

10396490

Prisintervall
14,56 kr - 9,5715 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286548

Prisintervall
34,1261 kr - 4,8523 kr

Lagernivåer
4642 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286555

Prisintervall
35,125 kr - 4,9706 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286616

Prisintervall
26,7368 kr - 11,5983 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286609

Prisintervall
84,3999 kr - 11,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286500

Prisintervall
9,4485 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
5548 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286487

Prisintervall
18,811 kr - 3,077 kr

Lagernivåer
3275 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286494

Prisintervall
29,9644 kr - 4,2458 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286586

Prisintervall
58,0977 kr - 7,5892 kr

Lagernivåer
2625 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286470

Prisintervall
25,4697 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
3782 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286562

Prisintervall
37,4555 kr - 5,3109 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286579

Prisintervall
39,1202 kr - 5,1334 kr

Lagernivåer
4975 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286517

Prisintervall
29,1321 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
5826 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE