Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
8,314 kr - 16,2731 kr 750 I lager
M8
Svart
PA6
6,0506 kr - 9,5123 kr 4736 I lager
M10
Svart
PA6
13,9505 kr - 22,59 kr 490 I lager
M10
Svart
LDPE
7,5892 kr - 58,0977 kr 2625 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
3,8019 kr - 29,1321 kr 5800 I lager
19.0 mm
M10
Svart
PP
20.0 mm
2.0 mm
7,4264 kr - 11,7166 kr 1400 I lager
M10
Svart
PA6
5,2813 kr - 8,5803 kr 1026 I lager
M8
Svart
PA6
10,0153 kr - 17,6785 kr 150 I lager
M8
Svart
PA6
9,5715 kr - 14,56 kr 3450 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
6,4352 kr - 10,1485 kr 2934 I lager
M8
Svart
PA6
14,2907 kr - 23,1078 kr 150 I lager
M8
Svart
PA6
5,1778 kr - 8,4028 kr 360 I lager
M10
Svart
PA6
7,8998 kr - 12,4415 kr 1376 I lager
M8
Svart
PA6
9,823 kr - 17,353 kr 750 I lager
M10
Svart
LDPE
8,1069 kr - 15,8737 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
LDPE
38,4637 kr - 79,8419 kr 205 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
25.4 mm
1.6 mm
5,9322 kr - 15,0987 kr 1220 I lager
M6
Svart
Stål
22.0 mm
1.0 mm
7,6927 kr - 16,6765 kr 2003 I lager
M8
Svart
Stål
38.0 mm
1.2 mm
4,586 kr - 14,566 kr 29520 I lager
M6
Naturfärgad
Stål
19.0 mm
1.0 mm
6,0802 kr - 11,7823 kr 1880 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
32.0 mm
1.2 mm
  • av 4
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328149

Prisintervall
16,2731 kr - 8,314 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328187

Prisintervall
9,5123 kr - 6,0506 kr

Lagernivåer
4736 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328224

Prisintervall
22,59 kr - 13,9505 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286586

Prisintervall
58,0977 kr - 7,5892 kr

Lagernivåer
2625 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 2.0 mm PP Svart

10294079

Prisintervall
29,1321 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PP
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328194

Prisintervall
11,7166 kr - 7,4264 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328118

Prisintervall
8,5803 kr - 5,2813 kr

Lagernivåer
1026 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328156

Prisintervall
17,6785 kr - 10,0153 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 2.0 mm HDPE Svart

10396490

Prisintervall
14,56 kr - 9,5715 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328125

Prisintervall
10,1485 kr - 6,4352 kr

Lagernivåer
2934 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328163

Prisintervall
23,1078 kr - 14,2907 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328170

Prisintervall
8,4028 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328132

Prisintervall
12,4415 kr - 7,8998 kr

Lagernivåer
1376 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328217

Prisintervall
17,353 kr - 9,823 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm LDPE Svart

10328200

Prisintervall
15,8737 kr - 8,1069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 22.2 mm Stål Naturfärgad

10164020

Prisintervall
79,8419 kr - 38,4637 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291658

Prisintervall
15,0987 kr - 5,9322 kr

Lagernivåer
1220 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M8 38.0 mm 1.2 mm Stål

10291696

Prisintervall
16,6765 kr - 7,6927 kr

Lagernivåer
2003 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Svart
Glidfot med fjäderinsats M6 19.0 mm 1.0 mm Stål

10291733

Prisintervall
14,566 kr - 4,586 kr

Lagernivåer
29520 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M8 32.0 mm 1.2 mm Stål

10291771

Prisintervall
11,7823 kr - 6,0802 kr

Lagernivåer
1880 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad