Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4677 kr - 7,898 kr | 24900 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,9943 kr - 9,1313 kr | 6950 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,5715 kr - 14,56 kr | 3450 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,4352 kr - 10,1485 kr | 434 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 9,823 kr - 17,353 kr | 750 I lager |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
| 10,0153 kr - 17,6785 kr | 150 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 7,4264 kr - 11,7166 kr | 1800 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 5,1778 kr - 8,4028 kr | 360 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 7,8998 kr - 12,4415 kr | 1376 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 14,2907 kr - 23,1078 kr | 150 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
| 8,1069 kr - 15,8737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
| 3,8167 kr - 13,2343 kr | 1000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,4236 kr - 27,3009 kr | 2900 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,3761 kr - 16,2307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,1217 kr - 17,6508 kr | 1760 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,8523 kr - 34,1261 kr | 4642 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,1129 kr - 23,1392 kr | 1280 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,9706 kr - 35,125 kr | 10600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,0122 kr - 15,2263 kr | 2980 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,959 kr - 17,2656 kr | 8060 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta