Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
0,4869 kr - 0,6816 kr 125 I lager
6.3 mm
11.9 mm
1
1,7235 kr - 4,2991 kr 26045 I lager
7.9 mm
20.0 mm
1
1,1021 kr - 2,3698 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
9.0 mm
2
1,4533 kr - 3,0316 kr 5400 I lager
6.0 mm
11.0 mm
2
2,1183 kr - 4,5386 kr 5063 I lager
10.0 mm
14.0 mm
2
2,8716 kr - 5,6446 kr 1788 I lager
14.0 mm
18.0 mm
2
3,7912 kr - 8,0575 kr 603 I lager
18.0 mm
22.0 mm
2
5,8951 kr - 17,8099 kr 780 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
4,8406 kr - 9,738 kr 157 I lager
31.0 mm
25.0 mm
2
8,8047 kr - 22,2624 kr 63 I lager
39.0 mm
27.0 mm
2
11,4331 kr - 28,8693 kr 6049 I lager
46.0 mm
25.5 mm
2
18,4208 kr - 37,1998 kr 73 I lager
64.0 mm
27.5 mm
2
7,0122 kr - 12,8978 kr 349 I lager
36.0 mm
25.0 mm
2
10,4778 kr - 26,4277 kr 466 I lager
44.0 mm
26.0 mm
2
16,0522 kr - 32,3164 kr 209 I lager
60.0 mm
27.5 mm
2
4,713 kr - 9,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
22.0 mm
2
6,9883 kr - 20,9698 kr 2556 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
11,5978 kr - 34,9017 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
32.0 mm
2
11,4424 kr - 28,7257 kr 81 I lager
32.0 mm
39.0 mm
2
9,6863 kr - 27,9297 kr 93 I lager
28.0 mm
32.0 mm
2
  • av 5
Konformad hylsa 6.3 mm PVC Svart

10104224

Prisintervall
0,6816 kr - 0,4869 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 7.9 mm LDPE - PIR Svart

10105238

Prisintervall
4,2991 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
26045 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 9.0 mm 4.0 mm PVC Svart

10403891

Prisintervall
2,3698 kr - 1,1021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 11.0 mm 6.0 mm PVC Svart

10403938

Prisintervall
3,0316 kr - 1,4533 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 14.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10403969

Prisintervall
4,5386 kr - 2,1183 kr

Lagernivåer
5063 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Svart

10404003

Prisintervall
5,6446 kr - 2,8716 kr

Lagernivåer
1788 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10404041

Prisintervall
8,0575 kr - 3,7912 kr

Lagernivåer
603 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Svart

10404089

Prisintervall
17,8099 kr - 5,8951 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 31.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10323564

Prisintervall
9,738 kr - 4,8406 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10323601

Prisintervall
22,2624 kr - 8,8047 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 46.0 mm 35.0 mm PVC Svart

10323649

Prisintervall
28,8693 kr - 11,4331 kr

Lagernivåer
6049 I lager
Egenskaper
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 64.0 mm 36.0 mm PVC Svart

10323687

Prisintervall
37,1998 kr - 18,4208 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 36.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10323595

Prisintervall
12,8978 kr - 7,0122 kr

Lagernivåer
349 I lager
Egenskaper
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 44.0 mm 33.0 mm PVC Svart

10323632

Prisintervall
26,4277 kr - 10,4778 kr

Lagernivåer
466 I lager
Egenskaper
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 60.0 mm 38.0 mm PVC Svart

10323670

Prisintervall
32,3164 kr - 16,0522 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Vit

10404034

Prisintervall
9,2927 kr - 4,713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Vit

10404072

Prisintervall
20,9698 kr - 6,9883 kr

Lagernivåer
2556 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Vit

10404119

Prisintervall
34,9017 kr - 11,5978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10404164

Prisintervall
28,7257 kr - 11,4424 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Svart

10404126

Prisintervall
27,9297 kr - 9,6863 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2