Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 0,7626 kr - 2,8445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 12,459 kr - 31,311 kr | 4950 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 13,9377 kr - 43,5195 kr | 60 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,4294 kr - 0,9018 kr | 16599 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2829 kr - 0,5942 kr | 28000 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 1,6804 kr - 3,5289 kr | 23400 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,4136 kr - 0,8686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 5,5728 kr - 11,7028 kr | 16750 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,2642 kr - 0,5279 kr | 44350 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 4,9847 kr - 9,4386 kr | 95 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 1,9401 kr - 4,0243 kr | 1100 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,3921 kr - 1,2574 kr | 147500 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,3671 kr - 3,7657 kr | 13334 I lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,2513 kr - 0,8097 kr | 41000 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,7289 kr - 5,4116 kr | 7425 I lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,1519 kr - 2,893 kr | 4750 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,8703 kr - 1,5221 kr | 5600 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,3921 kr - 1,2574 kr | 31679 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,0568 kr - 12,1995 kr | 21000 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta