Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4869 kr - 0,6816 kr | 125 I lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,7235 kr - 4,2991 kr | 26045 I lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,1021 kr - 2,3698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,4533 kr - 3,0316 kr | 5400 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 2,1183 kr - 4,5386 kr | 5063 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 2,8716 kr - 5,6446 kr | 1788 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 3,7912 kr - 8,0575 kr | 603 I lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 5,8951 kr - 17,8099 kr | 780 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 4,8406 kr - 9,738 kr | 157 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 8,8047 kr - 22,2624 kr | 63 I lager |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 11,4331 kr - 28,8693 kr | 6049 I lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 18,4208 kr - 37,1998 kr | 73 I lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 7,0122 kr - 12,8978 kr | 349 I lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 10,4778 kr - 26,4277 kr | 466 I lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 16,0522 kr - 32,3164 kr | 209 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 4,713 kr - 9,2927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 6,9883 kr - 20,9698 kr | 2556 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 11,5978 kr - 34,9017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 11,4424 kr - 28,7257 kr | 81 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 9,6863 kr - 27,9297 kr | 93 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta