Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
31,5265 kr - 122,0235 kr 1620 I lager
69.8 mm
Non Threaded
Röd
50.0 mm
Icke-gängad
0,9407 kr - 2,2155 kr 29500 I lager
10.3 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
12,0217 kr - 46,5467 kr 440 I lager
53.9 mm
Röd
38.0 mm
2,7864 kr - 10,7962 kr 3100 I lager
24.6 mm
Röd
25.0 mm
2,2549 kr - 5,311 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
Röd
25.0 mm
5,8026 kr - 13,6389 kr 5760 I lager
41.3 mm
Röd
25.0 mm
4,3232 kr - 16,8085 kr 92 I lager
30.2 mm
Röd
25.0 mm
1,024 kr - 2,4198 kr 6500 I lager
11.1 mm
Röd
13.0 mm
1,2064 kr - 2,8283 kr 5590 I lager
14.3 mm
Röd
13.0 mm
0,81 kr - 1,9012 kr 15500 I lager
7.9 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
1,1662 kr - 2,734 kr Fråga angående leveranstidhär
13.8 mm
Röd
13.0 mm
0,879 kr - 2,0584 kr 17034 I lager
9.5 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
2,1688 kr - 8,3073 kr 3950 I lager
19.1 mm
Röd
25.0 mm
6,7854 kr - 9,8824 kr 3250 I lager
31.8 mm
Röd
38.0 mm
1,0944 kr - 2,5769 kr 8055 I lager
12.7 mm
Röd
13.0 mm
0,8387 kr - 1,9798 kr 1900 I lager
8.7 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
2,6427 kr - 6,2538 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
Röd
25.0 mm
2,8543 kr - 10,6742 kr 1400 I lager
19.9 mm
Röd
38.0 mm
10,4772 kr - 15,2664 kr 7212 I lager
44.5 mm
Röd
38.0 mm
2,5374 kr - 9,8373 kr 17900 I lager
28.6 mm
Röd
25.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 69.8 mm 50.0 mm PVC Röd

10009017

Prisintervall
122,0235 kr - 31,5265 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 10.3 mm 13.0 mm PVC Röd

10008713

Prisintervall
2,2155 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 53.9 mm 38.0 mm PVC Röd

10008973

Prisintervall
46,5467 kr - 12,0217 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 24.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10008850

Prisintervall
10,7962 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 20.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10008812

Prisintervall
5,311 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 41.3 mm 25.0 mm PVC Röd

10008935

Prisintervall
13,6389 kr - 5,8026 kr

Lagernivåer
5760 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 30.2 mm 25.0 mm PVC Röd

10008898

Prisintervall
16,8085 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 11.1 mm 13.0 mm PVC Röd

10008720

Prisintervall
2,4198 kr - 1,024 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 14.3 mm 13.0 mm PVC Röd

10008768

Prisintervall
2,8283 kr - 1,2064 kr

Lagernivåer
5590 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 7.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10008683

Prisintervall
1,9012 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 13.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10008751

Prisintervall
2,734 kr - 1,1662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 9.5 mm 13.0 mm PVC Röd

10008706

Prisintervall
2,0584 kr - 0,879 kr

Lagernivåer
17034 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 19.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10008805

Prisintervall
8,3073 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
3950 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108840

Prisintervall
9,8824 kr - 6,7854 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 12.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10008744

Prisintervall
2,5769 kr - 1,0944 kr

Lagernivåer
8055 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 8.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10008690

Prisintervall
1,9798 kr - 0,8387 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 23.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10008843

Prisintervall
6,2538 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108802

Prisintervall
10,6742 kr - 2,8543 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108888

Prisintervall
15,2664 kr - 10,4772 kr

Lagernivåer
7212 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 28.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10008881

Prisintervall
9,8373 kr - 2,5374 kr

Lagernivåer
17900 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790