Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5265 kr - 122,0235 kr | 1620 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,9407 kr - 2,2155 kr | 29500 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 12,0217 kr - 46,5467 kr | 440 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,7864 kr - 10,7962 kr | 3100 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2549 kr - 5,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,8026 kr - 13,6389 kr | 5760 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,3232 kr - 16,8085 kr | 92 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,024 kr - 2,4198 kr | 6500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,2064 kr - 2,8283 kr | 5590 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,81 kr - 1,9012 kr | 15500 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,1662 kr - 2,734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,879 kr - 2,0584 kr | 17034 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,1688 kr - 8,3073 kr | 3950 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,7854 kr - 9,8824 kr | 3250 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0944 kr - 2,5769 kr | 8055 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8387 kr - 1,9798 kr | 1900 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,6427 kr - 6,2538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,8543 kr - 10,6742 kr | 1400 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,4772 kr - 15,2664 kr | 7212 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,5374 kr - 9,8373 kr | 17900 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta