Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
2,8725 kr - 11,1356 kr 20300 I lager
25.4 mm
Röd
25.0 mm
1,0944 kr - 2,5769 kr 8055 I lager
12.7 mm
Röd
13.0 mm
31,5265 kr - 122,0235 kr 1620 I lager
69.8 mm
Non Threaded
Röd
50.0 mm
Icke-gängad
4,7541 kr - 18,2631 kr 3800 I lager
31.8 mm
Röd
25.0 mm
0,9407 kr - 2,2155 kr 29500 I lager
10.3 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
1,1662 kr - 2,734 kr Fråga angående leveranstidhär
13.8 mm
Röd
13.0 mm
1,5224 kr - 3,5668 kr 16500 I lager
17.4 mm
Röd
13.0 mm
2,8543 kr - 10,6742 kr 1400 I lager
19.9 mm
Röd
38.0 mm
2,4704 kr - 5,8295 kr 3375 I lager
22.2 mm
Röd
25.0 mm
14,4346 kr - 55,7591 kr 121 I lager
57.2 mm
Röd
38.0 mm
2,6427 kr - 6,2538 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
Röd
25.0 mm
10,4772 kr - 15,2664 kr 7212 I lager
44.5 mm
Röd
38.0 mm
5,1275 kr - 19,8793 kr 15100 I lager
34.9 mm
Röd
25.0 mm
7,0234 kr - 16,4987 kr 3450 I lager
44.5 mm
Röd
25.0 mm
6,7854 kr - 9,8824 kr 3250 I lager
31.8 mm
Röd
38.0 mm
9,3071 kr - 36,0414 kr 1820 I lager
47.6 mm
Röd
38.0 mm
2,5374 kr - 9,8373 kr 17900 I lager
28.6 mm
Röd
25.0 mm
1,2093 kr - 2,8597 kr 10710 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
3,0162 kr - 7,1023 kr 3250 I lager
26.3 mm
Röd
25.0 mm
2,1688 kr - 8,3073 kr 3950 I lager
19.1 mm
Röd
25.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 25.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10008867

Prisintervall
11,1356 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
20300 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 12.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10008744

Prisintervall
2,5769 kr - 1,0944 kr

Lagernivåer
8055 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 69.8 mm 50.0 mm PVC Röd

10009017

Prisintervall
122,0235 kr - 31,5265 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 31.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10008904

Prisintervall
18,2631 kr - 4,7541 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 10.3 mm 13.0 mm PVC Röd

10008713

Prisintervall
2,2155 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 13.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10008751

Prisintervall
2,734 kr - 1,1662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 17.4 mm 13.0 mm PVC Röd

10008799

Prisintervall
3,5668 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108802

Prisintervall
10,6742 kr - 2,8543 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 22.2 mm 25.0 mm PVC Röd

10008836

Prisintervall
5,8295 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
3375 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 57.2 mm 38.0 mm PVC Röd

10008980

Prisintervall
55,7591 kr - 14,4346 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 23.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10008843

Prisintervall
6,2538 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108888

Prisintervall
15,2664 kr - 10,4772 kr

Lagernivåer
7212 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Röd

10008911

Prisintervall
19,8793 kr - 5,1275 kr

Lagernivåer
15100 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 44.5 mm 25.0 mm PVC Röd

10008942

Prisintervall
16,4987 kr - 7,0234 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108840

Prisintervall
9,8824 kr - 6,7854 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 47.6 mm 38.0 mm PVC Röd

10008959

Prisintervall
36,0414 kr - 9,3071 kr

Lagernivåer
1820 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 28.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10008881

Prisintervall
9,8373 kr - 2,5374 kr

Lagernivåer
17900 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 15.2 mm 13.0 mm PVC Röd

10008775

Prisintervall
2,8597 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
10710 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 26.3 mm 25.0 mm PVC Röd

10008874

Prisintervall
7,1023 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 19.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10008805

Prisintervall
8,3073 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
3950 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790