Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
5,5476 kr - 21,641 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Röd
25.0 mm
8,855 kr - 12,9147 kr 1150 I lager
38.1 mm
Röd
38.0 mm
12,5845 kr - 48,609 kr Fråga angående leveranstidhär
60.3 mm
Röd
38.0 mm
4,8236 kr - 7,0242 kr 10974 I lager
15.9 mm
Röd
38.0 mm
0,5547 kr - 1,0066 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
M5; 3/16 in
Svart
25.0 mm
UNF
4,8764 kr - 7,0981 kr 85544 I lager
25.4 mm
Röd
38.0 mm
10,4739 kr - 40,452 kr 1200 I lager
50.8 mm
Röd
38.0 mm
0,5163 kr - 0,903 kr 117630 I lager
5.2 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,4615 kr - 0,7703 kr 7645 I lager
5.5 mm
Svart
19.0 mm
5,0877 kr - 7,4185 kr 36350 I lager
28.6 mm
Röd
38.0 mm
0,6864 kr - 1,0795 kr 19500 I lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Svart
19.0 mm
UNF
0,7855 kr - 1,3805 kr 8500 I lager
7.9 mm
M8; 5/16 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,4615 kr - 0,8205 kr 2630 I lager
3.6 mm
M4
Svart
19.0 mm
Metrisk
0,6642 kr - 1,149 kr 14500 I lager
7.0 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,4734 kr - 0,8642 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
M5; 3/16 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,6183 kr - 2,1641 kr 8000 I lager
3.6 mm
M4
Svart
25.0 mm
Metrisk
0,6494 kr - 1,1555 kr 2000 I lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,5163 kr - 0,9209 kr 30770 I lager
4.8 mm
M5; 3/16 in
Svart
19.0 mm
UNF
1,1258 kr - 1,9906 kr 3276 I lager
14.3 mm
M15
Svart
19.0 mm
Metrisk
1,0829 kr - 1,8126 kr 7750 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
  • av 14
Runda ändskydd 38.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10008928

Prisintervall
21,641 kr - 5,5476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 38.1 mm 38.0 mm PVC Röd

10108864

Prisintervall
12,9147 kr - 8,855 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 60.3 mm 38.0 mm PVC Röd

10008997

Prisintervall
48,609 kr - 12,5845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 15.9 mm 38.0 mm PVC Röd

10108789

Prisintervall
7,0242 kr - 4,8236 kr

Lagernivåer
10974 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 4.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10006177

Prisintervall
1,0066 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M5; 3/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 25.4 mm 38.0 mm PVC Röd

10108826

Prisintervall
7,0981 kr - 4,8764 kr

Lagernivåer
85544 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 50.8 mm 38.0 mm PVC Röd

10008966

Prisintervall
40,452 kr - 10,4739 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 5.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006221

Prisintervall
0,903 kr - 0,5163 kr

Lagernivåer
117630 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 5.5 mm 19.0 mm PVC Svart

10006269

Prisintervall
0,7703 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
7645 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 28.6 mm 38.0 mm PVC Röd

10108833

Prisintervall
7,4185 kr - 5,0877 kr

Lagernivåer
36350 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 7.7 mm 19.0 mm PVC Svart

10006368

Prisintervall
1,0795 kr - 0,6864 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 7.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10006405

Prisintervall
1,3805 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 3.6 mm 19.0 mm PVC Svart

10006122

Prisintervall
0,8205 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
2630 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 7.0 mm 13.0 mm PVC Svart

10006320

Prisintervall
1,149 kr - 0,6642 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 4.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10006160

Prisintervall
0,8642 kr - 0,4734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M5; 3/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 3.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10108673

Prisintervall
2,1641 kr - 0,6183 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 5.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10006290

Prisintervall
1,1555 kr - 0,6494 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 4.8 mm 19.0 mm PVC Svart

10006207

Prisintervall
0,9209 kr - 0,5163 kr

Lagernivåer
30770 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M5; 3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 14.3 mm 19.0 mm PVC Svart

10006702

Prisintervall
1,9906 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
3276 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.2 mm 25.0 mm PVC Svart

10006740

Prisintervall
1,8126 kr - 1,0829 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart